SPH-20

SOPORTE PARA ESTANTESSPH-20

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos
  • SOPORTE PARA ESTANTES
  • Para SPH
  • SPH-20

Para la cremallera para estante SPH.
La cubierta de goma (caucho de acrilonitrilo butadieno/negro) evita que el estante de vidrio se deslice.
Se puede acoplar/desacoplar de forma rápida y firme.
Es resistente a las vibraciones.

Videos

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
SPH-20 120-041-375
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Acabado Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf Capacidad de carga N (4 piezas) Capacidad de carga kgf (4 piezas) Aplicación Color Características adicionales Capacidad de carga Serie EAN Caja Cartón Peso (g)

SPH-20

120-041-375

Acero Inoxidable (SUS304)

Satén

1280

130

1280

130

Estantería de vidrio

Negro

Antideslizante (caucho)

101 a 130 kg

SPH

4510932740081

300

3000

4.5

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
SPH-20
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
SPH-20 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-041-375

Deslice para ver más

Catálogo

Productos relacionados

Categoría

Sus artículos vistos recientemente

×
  • SHELF SUPPORT SPH Series