BASE DE ALTA RESISTENCIA PARA ESTANTESSPH
2 / 2 resultados totales
Filtrar artículos
- Los soportes del estante son ajustables cada 22 mm.
Fabricado en acero inoxidable: No se deforma debido a la carga.
Ideal para soportes de estantes de productos químicos de laboratorio (estante de vidrio), muebles para almacenamiento, cosméticos, ropa y vitrinas de alimentos
Se utiliza con los modelos SPH-20, SPH-5, SPH-15 (se venden por separado).
La tapa final para la cremallera del estante se vende por separado. Seleccione SP-18E o SPW-EC20.
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
SPH-1820 | 120-030-673 |
![]() |
![]() |
SPH-2520 | 120-030-682 |