SPH-5

SOPORTE DE ESTANTERÍA (CON SUJETADOR)SPH-5

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos
  • SOPORTE DE ESTANTERÍA (CON SUJETADOR)
  • Para SPH
  • SPH-5

Para la cremallera para estante SPH.
La cubierta de goma (caucho de acrilonitrilo butadieno/negro) y el soporte evitan que el estante de vidrio se deslice.
Se puede acoplar/desacoplar de forma rápida y firme.
Es resistente a las vibraciones.

Videos

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
SPH-5 120-041-374
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Acabado Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf Capacidad de carga N (4 piezas) Capacidad de carga kgf (4 piezas) Espesor mínimo del vidrio Espesor máximo del vidrio Aplicación Color Características adicionales Capacidad de carga Serie Tipo EAN Caja Cartón Peso (g)

SPH-5

120-041-374

Acero Inoxidable (SUS304)

Satén

1280

130

1280

130

4

8

Estantería de vidrio

Negro

Antideslizante (caucho)

101 a 130 kg

SPH

SOPORTE PARA ESTANTES

4510932000307

100

1000

8

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
SPH-5
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
SPH-5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-041-374

Deslice para ver más

Catálogo

Productos relacionados

Categoría

Sus artículos vistos recientemente

×
  • SHELF SUPPORT SPH Series