ST150-6314-05

BISAGRA DE RESORTEST150-6314-05

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos
  • BISAGRA DE RESORTE
  • ST150-6314-05

  • Passed 500,000 open/close private cycle test
Con resorte para cierre automático.
Tensión del resorte ajustable mediante tres pasos con una llave hexagonal.
Puede reducir el espacio libre entre la puerta y el marco sin cortar la puerta.
Cierre suave utilizando el AMORTIGUADOR DE PUERTA LAPCON LDD-S y LDD-V (para puertas de 15 a 40 kg).
La bisagra de aluminio también está disponible bajo pedido.

Planos/ilustraciones

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
ST150-6314-05 170-022-486
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Acabado Capacidad de carga N/2 piezas Capacidad de carga N/3 piezas Capacidad de carga kgf/3 piezas Capacidad de carga kgf/2 piezas Anchura del cuerpo W Longitud del cuerpo L Espesor de la hoja (t) Característica única Anchura de la puerta Tipo de cuerpo EAN Caja Peso (g)

ST150-6314-05

170-022-486

Acero Inoxidable (SUS304)

Sencillo

400

600

60

40

78.2

153

2.5

Fuerza del resorte ajustable

1000

BISAGRA DE RESORTE

4510932068246

2

336

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
ST150-6314-05
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
ST150-6314-05 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-022-486

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

—Si se produce ruido, aplique lubricante (grasa) a la arandela y al resorte de torsión.