STF80

PESTILLO DE PALANCA DE ACERO INOXIDABLESTF80

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos
  • PESTILLO DE PALANCA DE ACERO INOXIDABLE
  • Con resorte
  • STF80

El pestillo con resorte proporciona una tensión de sujeción constante para un cierre seguro.
Tornillo recomendado
—Tornillo de cabeza avellanada M4

Planos/ilustraciones

  • Countersunk hole

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
STF-80 120-914-490
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Fuerza de tensión N Fuerza de tensión kgf Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf Material Longitud del cuerpo Ancho Altura Longitud total EAN Caja Cartón Peso (g)

STF-80

120-914-490

58.8

6

784

80

Acero Inoxidable (SUS304)

53.5

33

19.5

80

4510932016698

12

180

110

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
STF-80
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
STF-80 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-914-490

Deslice para ver más

Catálogo

Manuales

Installation Manual (English) 1062_2_stf80_e.pdf

Nota

—La fuerza de sujeción varía en la instalación estándar. Por favor verifique el artículo real.