SUS-ET

RUEDA DE ACERO INOXIDABLESUS-ET

7 / 7 resultados totales

Filtrar artículos
  • RUEDA DE ACERO INOXIDABLE
  • Tornillo roscado
  • SUS-ET

El cuerpo de acero inoxidable (SUS304) proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
También están disponibles ruedas de goma conductoras.
También está disponible la rueda de uretano antiestática con 100 de diámetro.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
SUS-ET50UR 200-130-867
SUS-ET65UR 200-130-870
SUS-ET75UR 200-130-873
SUS-ET100UR 200-130-877
SUS-ET65URS 200-130-883
SUS-ET75URS 200-130-886
SUS-ET100URS 200-130-890
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Especificación D H E T Capacidad de carga N/pieza Capacidad de carga kgf/pieza Cantidad de ruedas Material principal Material de la rueda Bloqueo de rueda/frenos Tipo de rueda Método de instalación W EAN Peso (g)

SUS-ET50UR

200-130-867

Sin freno

50

68

22

M12

380

38.8

Simple

Acero Inoxidable (SUS304)

Caucho de uretano (UR)

Ninguno

Giratorio

Tornillo roscado

21

4510932093958

175

SUS-ET65UR

200-130-870

Sin freno

65

85

23

M12

400

40.8

Simple

Acero Inoxidable (SUS304)

Caucho de uretano (UR)

Ninguno

Giratorio

Tornillo roscado

21

4510932093965

195

SUS-ET75UR

200-130-873

Sin freno

75

95

27

M12

450

45.9

Simple

Acero Inoxidable (SUS304)

Caucho de uretano (UR)

Ninguno

Giratorio

Tornillo roscado

21

4510932093972

210

SUS-ET100UR

200-130-877

Sin freno

100

126

31

M12

600

61.2

Simple

Acero Inoxidable (SUS304)

Caucho de uretano (UR)

Ninguno

Giratorio

Tornillo roscado

28

4510932093989

405

SUS-ET65URS

200-130-883

Con freno

65

85

23

M12

400

40.8

Simple

Acero Inoxidable (SUS304)

Caucho de uretano (UR)

Freno de rueda

Giratorio

Tornillo roscado

21

4510932093996

220

SUS-ET75URS

200-130-886

Con freno

75

95

27

M12

450

45.9

Simple

Acero Inoxidable (SUS304)

Caucho de uretano (UR)

Freno de rueda

Giratorio

Tornillo roscado

21

4510932094009

230

SUS-ET100URS

200-130-890

Con freno

100

126

31

M12

600

61.2

Simple

Acero Inoxidable (SUS304)

Caucho de uretano (UR)

Freno de rueda

Giratorio

Tornillo roscado

28

4510932094016

470

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
SUS-ET50UR
SUS-ET65UR
SUS-ET75UR
SUS-ET100UR
SUS-ET65URS
SUS-ET75URS
SUS-ET100URS
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
SUS-ET50UR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-867

SUS-ET65UR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-870

SUS-ET75UR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-873

SUS-ET100UR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-877

SUS-ET65URS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-883

SUS-ET75URS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-886

SUS-ET100URS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-890