AMORTIGUADOR CON PAR DE TORSIÓNUDH-16
8 / 8 resultados totales
Filtrar artículos
- Passed 70,000 open/close private cycle test
- Soft Close
- La tecnología patentada permite un diseño compacto.
Puede utilizarse como una sola unidad.
Evita que las tapas / puertas se cierren de golpe.
Se puede distinguir si es izquierdo o derecho en función del color del eje. Además, el tipo de rotación lenta modifica la forma del eje.
Con marca de color en el cuerpo para reconocer el momento de par de torsión.
Ideal para aplicaciones que requieren ralentización de solapas. Ayuda a prevenir el ruido y los impactos.
Disponibles modelos estándar y progresivos. - Aplicación
- —Asiento / tapa del inodoro, cubierta para labores de mantenimiento, etc.
Videos
Información relacionada
Tabla de especificaciones
Cuerpo [[Modelo estándar]]
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
UDH-16S AMS | 170-011-717 |
![]() |
![]() |
UDH-16S AHS | 170-011-718 |
![]() |
![]() |
UDH-16S BMS | 170-011-719 |
![]() |
![]() |
UDH-16S BHS | 170-011-720 |
![]() |
Cuerpo [[Progressive Type]]
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
UDH-16 AMS-G | 170-090-829 |
![]() |
![]() |
UDH-16 AHS-G | 170-090-830 |
![]() |
![]() |
UDH-16 BMS-G | 170-090-831 |
![]() |
![]() |
UDH-16 BHS-G | 170-090-832 |
![]() |
Descargar CAD
Cuerpo [[Modelo estándar]]
Nombre del artículo |
---|
UDH-16S AMS |
UDH-16S AHS |
UDH-16S BMS |
UDH-16S BHS |
Cuerpo [[Progressive Type]]
Nombre del artículo |
---|
UDH-16 AMS-G |
UDH-16 AHS-G |
UDH-16 BMS-G |
UDH-16 BHS-G |
Catálogo

Nota
—Al realizar el montaje sobre una lámina metálica, asegúrese que el borde de la placa esté redondeado para evitar daños en el amortiguador.
—No aplique cargas verticales sobre el eje.