- HG-JHW16S
BISAGRA CON AMORTIGUADORHG-JHW16S
5 / 5 resultados totales
- Passed 70,000 open/close private cycle test
- Soft Motion
- Tipo de montaje en superficie con amortiguador incorporado UDH-16S.
Cubre varios rangos de par de torsión utilizando las opciones "con amortiguador" y "sin amortiguador" como un par. - Especificación
- —Temperatura de funcionamiento: 0℃~40℃
- Aplicación
- —Tapas de apertura superior y cubiertas superiores de diversos gabinetes
- Tornillo recomendado
- —Tornillos hexagonales de cabeza hueca M5 (4 piezas)
—Arandelas 5 (4 piezas)
Videos
Información relacionada
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
HG-JHW16S-00 | 170-027-419 |
![]() |
![]() |
HG-JHW16S-34 | 170-027-420 |
![]() |
![]() |
HG-JHW16S-50 | 170-027-421 |
![]() |
![]() |
HG-JHW16S-34G | 170-027-422 |
![]() |
![]() |
HG-JHW16S-50G | 170-027-423 |
![]() |
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
HG-JHW16S-00 |
HG-JHW16S-34 |
HG-JHW16S-50 |
HG-JHW16S-34G |
HG-JHW16S-50G |
Nombre del artículo | 2D | 3D | Otros | RoHS | Código del artículo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG-JHW16S-00 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-027-419 |
HG-JHW16S-34 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-027-420 |
HG-JHW16S-50 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-027-421 |
HG-JHW16S-34G | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-027-422 |
HG-JHW16S-50G | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-027-423 |
Catálogo
Manuales
Instruction Manual HG-JHW16S (English) | 1263_2_hg_jhw16s_e.pdf |
---|---|
Instruction Manual HG-JHW16SG (English) | 1264_2_hg_jhw16sg_e.pdf |
Nota
— Asegúrese de leer las "Precauciones".
-El rango del par de torsión es el valor cuando se utiliza una bisagra (cuando se utilizan dos bisagras con un par de torsión idéntico para una tapa, el valor se duplica).
-Instale un tope como un compás en la posición de apertura/cierre de la tapa (0~120 grados o menos) para no sobrepasar el rango de giro especificado.
- Al instalar, asegúrese que ambos ejes de las bisagras estén
nivelados y alineados.
- No desmonte ni modifique el producto.
Productos relacionados
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.