- COMPONENTES INDUSTRIALES
- BISAGRAS
- BISAGRAS OCULTAS
- 360HC-9H16-NI
- 360HC-9H16-NI
CUBIERTA PARA ESTRUCTURA360HC-9H16-NI
1 / 1 resultados totales
Filtrar artículos
- CUBIERTA PARA ESTRUCTURA
- Para superposición de 9 y 16 mm
- 360HC-9H16-NI
- Serie OLYMPIA
- — Oculta los tornillos, con lo que le da un aspecto elegante.
- Otros
- [Bisagra disponible]
— 360 (tipo de superposición de 9 mm)
— H360 (tipo de superposición de 16 mm)
Planos/ilustraciones
Tabla de especificaciones
Descargar CAD
Catálogo
Nota
— No puede utilizarse en instalaciones con superposición de 14 mm.
Productos relacionados
Categoría
- COMPONENTES INDUSTRIALES
- BISAGRAS
- BISAGRAS OCULTAS
- 360HC-9H16-NI
Sus artículos vistos recientemente
No tiene productos vistos recientemente.
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.