- HES3D-H120-36
CHARNIÈRE DISSIMULÉE RÉGLABLE À 3 VOIESHES3D-H120-36
3 / 3 total des résultats
Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door, cabinet
- CHARNIÈRE DISSIMULÉE RÉGLABLE À 3 VOIES
- Mortaise centrale de porte
- HES3D-H120-36
-
Série HES avec fonction réglable à 3 niveaux



- Passed 300K open/close private cycle test
Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door, cabinet
- La mortaise de la porte sera au centre de l'épaisseur de la porte, si l'épaisseur est de 36 mm. Cela permet à une porte d'être utilisée comme porte pour droitier ou gaucher.
Capacité de charge accrue de 50 kg avec deux charnières.
La faible profondeur d'alésage (21 mm) permet de mortaiser facilement les portes et les cadres. Caractéristiques d'installation facile et rapide :
• La partie porte et la partie cadre peuvent être séparées pour faciliter l'installation.
• La porte peut être suspendue temporairement au cadre avant d'être fixée à l'aide de vis. Les réglages verticaux, horizontaux et en profondeur peuvent être effectués après l'installation. - Demande d'inscription
- Portes intérieures
- Accessoires
- Vis à tête fraisée cruciforme 5 x 20 (4 pièces / charnière) acier inoxydable
Clé hexagonale 3
Gabarit de découpe - Vendu séparément
- HES3D-120-JIG (gabarit de pose)
Vidéos
Informations connexes
Dessins / Illustrations
-
Afficher tout
-
Afficher tout
[Locus Chart]
-
Afficher tout
[Cut Out Dimensions]
Tableau des spécifications
Corps [[Charnière]]
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
HES3D-H120-36DC | 170-047-861 |
![]() |
|
![]() |
HES3D-H120-36DN | 170-047-862 |
![]() |
|
![]() |
HES3D-H120-36BL | 170-047-863 |
![]() |
Vendu séparément [[Installation Jig] sold separately]
Sold in a set of 3 pcs
Téléchargement CAO
Dessins uniques (installation, locus, traitement)
Contenu |
---|
Locus Chart |
Cut Out Dimensions |
Corps [[Charnière]]
Nom de l'article |
---|
HES3D-H120-36DC |
HES3D-H120-36DN |
HES3D-H120-36BL |
Vendu séparément [[Installation Jig] sold separately]
Catalogue
Manuels
Installation Manual | 1430_4_hes3d_h120_36_e.pdf |
---|
Note
En cas d'utilisation d'un amortisseur de porte, les amortisseurs suivants sont recommandés :
- LDD-S
- LDD-V
- LDD-V100
- LDC-N2
* Chaque amortisseur de porte a une capacité de charge différente. Assurez-vous de vérifier ce point avant utilisation.
Le nombre de charnières nécessaires dépend également de la rigidité et du gauchissement de la porte.
Veuillez vérifier les conditions réelles et les performances avant utilisation.
Si des limiteurs de porte sont nécessaires, il est recommandé d'utiliser le HES3D-120-A100.
Produits connexes
Catégorie
Vos articles récemment consultés
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.