- MLHS
POIGNÉE DE VERROUILLAGE MAGNÉTIQUEMLHS
1 / 1 total des résultats
Filtrer les articles
- ●Poignée plate avec boîtier de serrure à mortaiser.
●La poignée ne dépasse pas lorsque la porte est fermée.
●L'aimant permet un verrouillage automatique et en douceur.
●Le revêtement en plastique du loquet réduit le bruit de claquement métallique.
●Utilisation recommandée avec les charnières HES3D et HES2S-140-A125 - Accessoires
- ●Cache
●Vis à tôle cruciforme en acier inoxydable, ST 4.2 × 25 (4)
●Petites vis cruciformes en acier inoxydable, M4 × 16 (2) (pour des épaisseurs de porte de 35-39 [32-36] mm)
●Petites vis cruciformes en acier inoxydable, M4 × 20 (2) (pour des épaisseurs de porte de 40-45 [37-42] mm)
(Note : les valeurs entre parenthèses concernent les surfaces avec poignées)
Tableau des spécifications
Jeu de pièces