- MC-421SUS
LOQUET MAGNÉTIQUE ULTRA-FINMC-421SUS
2 / 2 total des résultats
Filtrer les articles
- Ultra-thin
- Fabriqué en acier inoxydable pour une haute résistance à la corrosion.
Design ultra-fin et compact : 2,7 mm d’épaisseur et 10 mm de large. - Vis recommandée
- — Vis à bois à tête fraisée M3
Dessins / Illustrations
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
MC-421SUS-9 | 140-045-392 |
![]() |
|
![]() |
MC-421SUS-24 | 140-045-393 |
![]() |
Téléchargement CAO
Catalogue
Note
— Assurez-vous de lire les « Mises en garde ».
— Température max. : 80
— La contre-plaque doit être en contact avec le corps. Un contact direct peut endommager l'aimant.
Produits connexes
Catégorie
Vos articles récemment consultés
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.