Système de support du cadre en aluminium

Système de support de cadre en aluminium

Pour rainure simple

Pour rainure double

  • — Aucun écrou ou prépositionnement n'est nécessaire, ce qui réduit le temps d'installation.
  • — Peut être utilisé avec une large gamme de cadres en aluminium.
  • — Aspect propre.
  • — Type avec trou de vis pour panneau de montage également disponible.

Connecteur à une touche

Pour rainure simple

Connecteur à une touche

Connecteur à une touche [Type de post-installation]

  • — Une seule vis est nécessaire pour l'installation.
  • — Seulement 3 pièces permettent une installation facile.
  • — Peut être post-installé sur un cadre en aluminium.

Pour rainure double

Exemple de composant - Connecteur intérieur : 2 pièces, Couvercle du connecteur : 1 pc, Vis : 2 pcs

  • — Peut être installé sur Un cadre en aluminium à deux rainures.
  • — Seulement 5 pièces permettent une installation facile.

Exemple d'application et installation du panneau

Installation sur un cadre en aluminium à rainure simple

Installation sur un cadre en aluminium à double rainure

Comme le montre la figure ci-dessus, le panneau acrylique peut être installé sur le connecteur avec un trou de vis sur un côté.

Le système AS permet d'ajouter une série de composants fonctionnels, tels que des charnières et des loquets, au cadre en aluminium après l'installation.

Produits

43 résultats

Produits par page
25 50 100

43 résultats

Produits par page
25 50 100

Vos articles récemment consultés

Loading
Cookies et confidentialité

Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus