- Composants industriels
- Series
- Aluminium Frame Support System
Système de support du cadre en aluminium
Système de support de cadre en aluminium
Pour rainure simple
Pour rainure double
- — Aucun écrou ou prépositionnement n'est nécessaire, ce qui réduit le temps d'installation.
- — Peut être utilisé avec une large gamme de cadres en aluminium.
- — Aspect propre.
- — Type avec trou de vis pour panneau de montage également disponible.
Connecteur à une touche
Pour rainure simple
Connecteur à une touche
Connecteur à une touche [Type de post-installation]
- — Une seule vis est nécessaire pour l'installation.
- — Seulement 3 pièces permettent une installation facile.
- — Peut être post-installé sur un cadre en aluminium.
Pour rainure double
Exemple de composant - Connecteur intérieur : 2 pièces, Couvercle du connecteur : 1 pc, Vis : 2 pcs
- — Peut être installé sur Un cadre en aluminium à deux rainures.
- — Seulement 5 pièces permettent une installation facile.
Exemple d'application et installation du panneau
Installation sur un cadre en aluminium à rainure simple
Installation sur un cadre en aluminium à double rainure
Comme le montre la figure ci-dessus, le panneau acrylique peut être installé sur le connecteur avec un trou de vis sur un côté.
Le système AS permet d'ajouter une série de composants fonctionnels, tels que des charnières et des loquets, au cadre en aluminium après l'installation.
Produits
Vos articles récemment consultés
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.