HG-TAJ40SC20

TWO-AXIS SPRING-ASSIST TORQUE HINGEHG-TAJ40SC20

1 / 1 total des résultats

Filtrer les articles
  • TWO-AXIS SPRING-ASSIST TORQUE HINGE
  • Torque Adjustment
  • HG-TAJ40SC20

  • Tilt: Passed the 50K open/close private cycle test
  • Swivel: Passed the 20K open/close private cycle test
  • Free Stop
  • Power Assist

friction hinge, Positioning hinges, position controle

● Position at any angle in both the tilt and swivel direction.
● The tilt direction rotates up to 120 degrees, and a spring-assisted torque makes the upward opening feel lighter.
● The retaining torque in the tilt direction is adjustable (0 to 4N·m).
● The rotation direction rotates ±180°, and it is temporarily kept in position at 0°, ±90°, ±180°. Friction is designed to be generated at the angle without detent. This allows for stable movement.
● With the optional plate, you can limit the rotation angle to ±90°.
● Centre hole for cable management.
Caractéristique
● Operating temperature: -10°C - 50°C
Demande d'inscription
● Medical equipment, analytical instruments, FA equipment, etc.
Vis recommandée
● M5 screws

Vidéos

Informations connexes

Dessins / Illustrations

  • Tilt Direction (Tilt): Assist Torque
  • Rotation Direction (Swivel): Click
    Application Example: Monitor angle adjustment etc.
  • Available Lid Size
  • Compare Required Force
    [Conditions] - Height: 300 mm - Weight: 2.5 kg - Centre of gravity: centre of lid

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
HG-TAJ40SC20 170-055-367
eShop
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Tilt Direction @Min. Assist Torque N/m Tilt Direction @Max. Assist Torque N/m Tilt Direction @ Min. Assist Torque kgf.cm Tilt Direction @ Max. Assist Torque kgf.cm Tilt Direction @Min. Retaining Torque N/m Tilt @ Max. Retaining Torque N/m Rotation Direction (Swivel) @Click Release Torque N/m #Rotation Direction (Swivel) @Click Release Torque/Tolerance N/m Rotation Direction (Swivel) @Click Release Torque kgf.cm #Rotation Direction (Swivel) @Click Release Torque/Tolerance kgf.cm Rotation Direction (Swivel) @Torque N/m #Rotation Direction (Swivel) @Torque/Tolerance N/m Opening Angle Main Material Main Finish Type Mounting Direction Length L Width W Centre Hole Diameter Click Angle Adjustment Feature Operation Type EAN Poids (g)

HG-TAJ40SC20

eShop

170-055-367

3.5

4.5

35.7

45.9

0

4

3.5

(±20%)

35.7

(±20%)

2

(±20%)

120°

Stainless Steel

Barrel Polished

Two Axis Type

Horizontal

70

65

16

Every 90°

Yes

Assist Torque Hinge

4510932226394

480

Glisser pour en voir plus


Pièces en option

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
HG-SC-ST 170-055-368
eShop
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Product Name Material EAN Poids (g)

HG-SC-ST

eShop

170-055-368

90° Angle Regulation Plate

Stainless Steel (SUS430)

4510932226400

26.3

Glisser pour en voir plus

Sold in pairs (2 pcs).


Téléchargement CAO

Corps

Nom de l'article
HG-TAJ40SC20
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
HG-TAJ40SC20 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-055-367

Glisser pour en voir plus

Pièces en option

Nom de l'article
HG-SC-ST
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
HG-SC-ST DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-055-368

Glisser pour en voir plus

Catalogue

Manuels

Installation Manual 1640_1_hg_taj40sc20_je.pdf

Note

● Be sure to read the "cautions".
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
  • TWO-AXIS SPRING-ASSIST TORQUE HINGE HG-TAJ40SC20

×
×
Filtre
Filtrer les articles
Recherche Réinitialiser tout ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookies et confidentialité

Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus