MC-159-STD

LOQUET MAGNÉTIQUE EN ACIER INOXYDABLEMC-159-STD

2 / 2 total des résultats

Filtrer les articles
  • LOQUET MAGNÉTIQUE EN ACIER INOXYDABLE
  • Très fin / Montage arrière
  • MC-159-STD

— Les boulons sont conçus pour être fixés avec des écrous à l’arrière. Comme il n’y a pas de têtes de vis, il est facile de maintenir la surface plane propre.
— L’aimant en néodyme est utilisé pour une pression forte.
— Design ultra-fin de 3 mm.
— La contre-plaque du type de montage arrière est également disponible.
Accessoires
— Écrou hexagonal M5 acier inoxydable (SUS304)

Dessins / Illustrations

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
MC-159-2-STD 140-045-567
MC-159-4-STD 140-045-568
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Force magnétique N Force magnétique en kgf Type Direction de montage Longueur L Largeur W Hauteur H Matériau du corps Finition du corps EAN Poids (g)

MC-159-2-STD

140-045-567

19.6

2

Standard

Horizontal (montage en surface)

35

3

16.5

Acier inoxydable (SUS430)

Miroir

4510932189811

14

MC-159-4-STD

140-045-568

39.2

4

Standard

Horizontal (montage en surface)

35

3

16.5

Acier inoxydable (SUS430)

Miroir

4510932189828

14

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Corps

Nom de l'article
MC-159-2-STD
MC-159-4-STD
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
MC-159-2-STD DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-045-567

MC-159-4-STD DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-045-568

Glisser pour en voir plus

Catalogue

Note

— Assurez-vous de lire les « Mises en garde ».
— Température max. : 80℃
— La contre-plaque à utiliser doit être en contact avec le corps du loquet. Si un objet entre en contact direct avec la surface de l'aimant, celui-ci peut se briser
et ne plus fonctionner correctement.
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
Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus