HES2S-140-A125

CERNIERA NASCOSTA A MONTAGGIO SUPERFICIALEHES2S-140-A125

3 / 3 risultati totali

Filtro articoli

Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door, cabinet, ShaperHub data available


  • Passed 300K open/close private cycle test

Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door, cabinet, ShaperHub data available

●Il montaggio superficiale per il telaio della porta consente una facile installazione.
●La funzione di regolazione a 3 vie consente la regolazione verticale, orizzontale e della profondità dopo l'installazione della cerniera.
Accessori
●Vite autofilettante a testa svasata 4x20 (8 pezzi/cerniera) Acciaio
●Modello di foratura lato porta/diametro di montaggio lato telaio

Video

In Uso

Informazioni correlate

Disegni / Illustrazioni

  • Mostra tutto

    [Opened to 125°] (with cover)

  • Mostra tutto

    [Locus Chart]
    Drill at the * mark in the figure (door/frame corner).

  • Mostra tutto

    [Cut Out Dimensions]
    Drill pilot holes at the positions of the adjustment and locating screws.

  • Mostra tutto

    [Usage Image]
    With front screws not requiring frame side drilling, installation is simple.

  • Mostra tutto

    [Door Adjust in the vertical/depth directions with oval hole screws and in the horizontal direction with the plate.

  • [Opened to 125°] (with cover)
  • [Locus Chart]
    Drill at the * mark in the figure (door/frame corner).
  • [Cut Out Dimensions]
    Drill pilot holes at the positions of the adjustment and locating screws.
  • [Usage Image]
    With front screws not requiring frame side drilling, installation is simple.
  • [Door Adjust in the vertical/depth directions with oval hole screws and in the horizontal direction with the plate.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
HES2S-140-A125-DGR 170-053-252
HES2S-140-A125-LGR 170-053-253
HES2S-140-A125-BL 170-050-758
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Colour Door Width Door Height Door Thickness Load Capacity N/2pcs Load Capacity kgf/2pcs Load Capacity N/3pcs Load Capacity kgf/3pcs Opening Angle Main Material Main Finish Unique Feature Type Body Length L Application Door Material Door Recessed Depth Frame Recessed Depth EAN

HES2S-140-A125-DGR

170-053-252

Dark Grey

900

2700

35

392

40

490

50

110°

Polyacetal(POM)

Nickel

3D Adjustment Feature
Surface mount on door frame side

Standard

160

Interior Door

Wood

Min. 40

0

4510932222204

HES2S-140-A125-LGR

170-053-253

Light Grey

900

2700

35

392

40

490

50

110°

Polyacetal(POM)

Nickel

3D Adjustment Feature
Surface mount on door frame side

Standard

160

Interior Door

Wood

Min. 40

0

4510932222211

HES2S-140-A125-BL

170-050-758

Black

900

2700

35

392

40

490

50

110°

Polyacetal(POM)

Nickel

3D Adjustment Feature
Surface mount on door frame side

Standard

160

Interior Door

Wood

Min. 40

0

4510932224260

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Disegni Unici (installazione, luogo, lavorazione)

Contenuto
Locus Chart
Installation
Contenuto 2D 3D PDF
Locus Chart DXF DWG SAT IGES X_T STEP PDF
Installation DXF DWG SAT IGES X_T STEP PDF

Scorri per vedere di più

Corpo

Nome articolo
HES2S-140-A125-DGR
HES2S-140-A125-LGR
HES2S-140-A125-BL
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
HES2S-140-A125-DGR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-053-252

HES2S-140-A125-LGR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-053-253

HES2S-140-A125-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-050-758

Scorri per vedere di più

Catalogo

Manuali

Nota

●Utilizzare con un limitatore, per impedire l'apertura oltre i 125°.
●La cerniera non è divisibile tra anta e telaio.

Prodotti collegati

Categoria

I tuoi articoli visualizzati di recente

×
  • HES2F Introduction at Interzum 2023

  • SURFACE-MOUNT CONCEALED HINGE HES2S-140-A125 Application Example