SCROCCO MAGNETICOMLH
1 / 1 risultati totali
Filtro articoli
- ●Maniglia con scrocco piatto e incasso per serratura a mortasa.
●La maniglia non sporge quando la porta è chiusa.
●Il magnete consente una chiusura automatica e fluida.
●Il rivestimento in plastica della chiusura riduce il rumore metallico del tintinnio.
●Consigliato l'uso in combinazione con la cerniera HES3D e HES2S-140-A125 - Accessori
- ●Coperchio
●Viti autofilettanti con intaglio a croce in acciaio inox, ST 4,2 × 25 (4)
●Viti piccole con intaglio a croce in acciaio inox, M4 × 16 (2) (per spessori porta 35-39 [32-36] mm)
●Viti piccole con intaglio a croce in acciaio inox, M4 × 20 (2) (per spessori porta 40-45 [37-42] mm)
(Nota: i valori tra parentesi si riferiscono a superfici con maniglie)
Video
Tavola specifiche
Assortimento di parti