MLHS

SCROCCO MAGNETICOMLHS

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
  • SCROCCO MAGNETICO
  • Pittoo / Quadrato
  • MLHS

●Maniglia con scrocco piatto e incasso per serratura a mortasa.
●La maniglia non sporge quando la porta è chiusa.
●Il magnete consente una chiusura automatica e fluida.
●Il rivestimento in plastica della chiusura riduce il rumore metallico del tintinnio.
●Consigliato l'uso in combinazione con la cerniera HES3D e HES2S-140-A125
Accessori
●Coperchio
●Viti autofilettanti con intaglio a croce in acciaio inox, ST 4,2 × 25 (4)
●Viti piccole con intaglio a croce in acciaio inox, M4 × 16 (2) (per spessori porta 35-39 [32-36] mm)
●Viti piccole con intaglio a croce in acciaio inox, M4 × 20 (2) (per spessori porta 40-45 [37-42] mm)
(Nota: i valori tra parentesi si riferiscono a superfici con maniglie)

Tavola specifiche

Assortimento di parti

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
MLHS-SN 260-028-998
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Nome Articolo Materiale Finitura Modello Maniglia della Leva Superficie di Montaggio Tipo Chiave Spessore Min Porta Spessore Max Porta Backset EAN Peso (grammi)

MLHS-SN

260-028-998

Maniglia con Chiusura Magnetica (a filo/quadrata)

Lega di Zinco/Acciaio Inox

Placcatura in Nichel Satinato/Finitura Satinata

Maniglia a Filo

Legno

Maniglia con Chiusura Magnetica

35

45

75

4510932165617

770

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Assortimento di parti

Nome articolo
MLHS-SN
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
MLHS-SN DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

260-028-998