SET TELAIO E CERNIERA SOTTILEHES1F-B
12 / 12 risultati totali
Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door
- SET TELAIO E CERNIERA SOTTILE
- HES1F-B
-
Serie HES a regolazione tridimensionale

Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door
- —Set di parti fondamentali per la realizzazione di porte a telaio sottile.
—Include telai in alluminio, una piastra di riscontro e la cerniera HES1F-140.
—Le cerniere e le piastre sono pre-assemblate ai telai.
—Sono supportati diversi spessori di parete. I telai di base possono essere utilizzati come unità indipendenti.
—La cerniera ha una funzione di regolazione a 3 vie. Le porte sono facili da installare.
—Brevetto in corso di registrazione in diversi Paesi. - Specifica
- ●Spessore della parete compatibile
Telaio di base + telaio di regolazione: 114-145 mm
Carta da parati: 90 mm in su
●Spessore del cartongesso compatibile: 12,5 mm - Accessori
- ●Telaio di base: Coperchio cerniera, viti autofilettanti a testa bombata con intaglio a croce 4x16, viti autofilettanti a testa cilindrica con intaglio a croce 4x40, tappi a vite per telaio, chiave esagonale nominale 3, dima di ritaglio
●Telaio di regolazione: Coprivite per telaio, viti autofilettanti a testa cilindrica con intaglio a croce 4x40 - Articoli opzionale
- ●Distanziatore di base (evita l'interferenza tra il cartongesso e la piastra di riscontro della regolazione)
Video
Informazioni correlate
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
-
Mostra tutto
Base Frames
Includes two frames (leading edge and hinge side). All parts are preassembled. -
Mostra tutto
Adjustment Frames
Includes two frames (leading edge and hinge side). -
Mostra tutto
[Standard Installation] Base Frame + Adjustment Frame
When the dimension marked * is used as the standard, the adjustment margin is up to 3 mm forward and 2 mm backward. The dimensions marked with a * are 20.5 at shipping; adjust as necessary. -
Mostra tutto
[Standard Installation: Wallpaper] Base frame only
When the dimension marked * is used as the standard, the adjustment margin is up to 3 mm forward and 2 mm backward. The dimensions marked with a * are 20.5 at shipping; adjust as necessary. -
Mostra tutto
[Standard Installation: Side]
-
Mostra tutto
[Door Hinge Side]
-
Mostra tutto
[Door Side Cut Out Dimensions]
For right-handed doors, the position of the cutout should be reversed.
Tavola specifiche
Corpo [[Telaio di Base]]
Corpo [[Adjustment Frame]]
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
HES1F-A2500-BL | 170-054-173 |
![]() |
![]() |
HES1F-A2500-WT | 170-054-172 |
![]() |
![]() |
HES1F-A2700-BL | 170-054-167 |
![]() |
![]() |
HES1F-A2700-WT | 170-054-166 |
![]() |
Parti opzionali [[Base Spacer] Optional Parts]
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
HES1F-SP-2530 | 170-053-400 |
![]() |
![]() |
HES1F-SP-2730 | 170-053-401 |
![]() |
Scarico CAD
Disegni Unici (installazione, luogo, lavorazione)
Contenuto |
---|
Installation |
Locus Chart |
Corpo [[Telaio di Base]]
Nome articolo |
---|
HES1F-B2500L-BL |
HES1F-B2500R-BL |
HES1F-B2500L-WT |
HES1F-B2500R-WT |
HES1F-B2700L-BL |
HES1F-B2700R-BL |
HES1F-B2700L-WT |
HES1F-B2700R-WT |
Nome articolo | 2D | 3D | Altro | RoHA | Codice articolo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HES1F-B2500L-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-054-170 |
HES1F-B2500R-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-054-171 |
HES1F-B2500L-WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-054-168 |
HES1F-B2500R-WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-054-169 |
HES1F-B2700L-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-054-164 |
HES1F-B2700R-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-054-165 |
HES1F-B2700L-WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-054-162 |
HES1F-B2700R-WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-054-163 |
Corpo [[Adjustment Frame]]
Nome articolo |
---|
HES1F-A2500-BL |
HES1F-A2500-WT |
HES1F-A2700-BL |
HES1F-A2700-WT |
Parti opzionali [[Base Spacer] Optional Parts]
Catalogo
Manuali
Installation Manual | 1565_1_hes1f_b_e.pdf |