iF DESIGN AWARD 2023

IF DESIGN AWARD 2023 Winner


2023 IF DESIGN AWARD Official Page

HES1F-140

CERNIERA PER TELAIO SOTTILEHES1F-140

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli


  • Passed 300,000 open/close private cycle test

Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door

●Si integra perfettamente nella cornice sottile per un look pulito e moderno. Lo spessore della parte dell'albero è di soli 8 mm.
●Le porte devono essere allineate con le pareti quando sono chiuse.
●È possibile effettuare regolazioni verticali, orizzontali e di profondità dopo l'installazione.
●Caratteristiche di facilità e rapidità di installazione:
• Possono essere divise in due parti durante l'installazione.
• Le porte possono essere appese provvisoriamente al telaio prima del fissaggio.
●Brevetto in corso di registrazione in diversi Paesi.
Accessori
●Per porta: Vite autofilettante a testa bombata con intaglio a croce 4×16 (4 pezzi/cerniera)
●Per il telaio: Vite autofilettante svasata con intaglio a croce 4×20 (5 pezzi/cerniera)
●Chiave esagonale da 3
●Modello di ritaglio
Articoli opzionale
●Distanziale di base
●Piastra di riscontro di regolazione

Video

In Uso

Informazioni correlate

Disegni / Illustrazioni

  • [Locus Chart]
  • [Standard Installation]
    *Shows 8 mm width frame.
  • [Even slim-frame doors can be flush with walls]
  • Aluminium frame (8 mm) is also under development.
  • When the dimension marked * is used as the standard, the adjustment margin is 3 mm left and 2 mm right.
    At shipping, the * dimension is 20.5, so adjust for use.
  • *Diameter and depth of the pilot hole depends on the strength of the wood.
  • [Cut Out Dimension]
  • [Cut Out Dimension]
    *Diameter and depth of the pilot hole depends on the strength of the wood.

Tavola specifiche

Corpo [[Cerniera]]

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
HES1F-140-BL 170-053-352
HES1F-140-WT 170-053-353
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA MainColour Max.DoorWidth Max.DoorHeight Min.DoorThickness OpeningAngle LoadCapacityN/2pc Loadcapacity(kgf/2pc) LoadCapacityN/3pc Loadcapacity(kgf/3pc) MainMaterial MainFinish AdditionalFeature BodyLengthL Application DoorMaterial DoorRecessedDepth FrameCutoutDepth LoadCapacityN/3pcs LoadCapacitykgf/3pcs Additionalfeature Applications DoorCutoutDepth EAN

HES1F-140-BL

170-053-352

Black

900

2700

36

180°

392.0

40.0

490.0

50.0

ZincAlloy(ZDC)

BakedEnamelPaint

3DAdjustment
Separable
TemporaryHoldingFeature
SlimFrameIntegration

140.0

InteriorDoor

Wood

0–25max.

0–25max.

-

-

-

-

-

4510932222570

HES1F-140-WT

170-053-353

White

900

2700

36

180°

392

40

-

-

ZincAlloy(ZDC)

BakedEnamelPaint

-

140

-

Wood

-

0–25max.

490

50

3DAdjustment
Separable
TemporaryHoldingFeature
SlimFrameIntegration

Architectural

0–25max.

4510932222587

Scorri per vedere di più


Parti opzionali [[Base Spacer] Optional parts]

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
HES1F-SP-2530 170-053-400
HES1F-SP-2730 170-053-401
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA EAN Peso (grammi)

HES1F-SP-2530

170-053-400

4510932222600

917

HES1F-SP-2730

170-053-401

4510932222617

990

Scorri per vedere di più


Parti opzionali [[Adjustment Strike plate] Optional parts]

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
HES1F-AST-SL 170-053-354
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA EAN

HES1F-AST-SL

170-053-354

4510932222594

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Disegni Unici (installazione, luogo, lavorazione)

Contenuto
Installation
Locus Chart
Cut Out Dimension
Contenuto 2D 3D PDF
Installation DXF DWG SAT IGES X_T STEP PDF
Locus Chart DXF DWG SAT IGES X_T STEP PDF
Cut Out Dimension DXF DWG SAT IGES X_T STEP PDF

Scorri per vedere di più

Corpo [[Cerniera]]

Nome articolo
HES1F-140-BL
HES1F-140-WT
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
HES1F-140-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-053-352

HES1F-140-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-053-353

Scorri per vedere di più

Parti opzionali [[Base Spacer] Optional parts]

Nome articolo
HES1F-SP-2530
HES1F-SP-2730
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
HES1F-SP-2530 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-053-400

HES1F-SP-2730 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-053-401

Scorri per vedere di più

Parti opzionali [[Adjustment Strike plate] Optional parts]

Nome articolo
HES1F-AST-SL
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
HES1F-AST-SL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-053-354

Scorri per vedere di più

Catalogo

Manuali

Nota

●Quando si utilizza una maniglia a leva, sono necessari il distanziale di base e la piastra di riscontro di regolazione, che sono opzionali.

Prodotti collegati

Categoria

I tuoi articoli visualizzati di recente

×
  • SLIM FRAME HINGE HES1F-140

  • SLIM FRAME HINGE HES1F-140 Door Installation & Adjustment

  • HES1F Introduction at Interzum 2023

  • SLIM FRAME HINGE HES1F-140 Application Example

×
×
  • SLIM FRAME HINGE HES1F-140 Door Installation & Adjustment