360

CERNIERA A SCOMPARSA360

22 / 22 risultati totali

Filtro articoli
  • CERNIERA A SCOMPARSA
  • Apertura di 105°/Sovrapposizione 14 mm/Ammortizzatore Incorporato
  • 360
  • Serie OLYMPIA


  • Soft Close
Altro
Piastre di montaggio

Piastra frontale per porta in vetro

Vite autofilettante a testa svasata 3,5 a Croce; 15NI

Altro
Countersank head wood/tapping screw 3.5

Video

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
360-D26-14T 160-026-841
360-26-14T 160-026-837
360-C26-14T 160-026-833
360-U26-14T 160-042-390
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Specifiche Materiale Finitura Montaggio Applicabile Colore Angolo di Apertura Grandezza Sovrapposizione Spessore Max Porta Serie Spessore Min Porta Tipo Cerniera Installazione One Touch EAN Cartone Peso (grammi)

360-D26-14T

160-026-841

Ammortizzatore Incorporato (5 livelli di regolazione)

Acciaio

Nichel

Legno
Vetro

Argento

105°

da 10 a 14 mm

20

Serie OLYMPIA

15

Cerniera Nascosta One Touch

-

4510932140348

100

74

360-26-14T

160-026-837

Senza Fermo

Acciaio

Nichel

Legno
Vetro

Argento

105°

da 10 a 14 mm

20

Serie OLYMPIA

15

Cerniera Nascosta One Touch

-

4510932140300

200

66

360-C26-14T

160-026-833

Con Fermo

Acciaio

Nichel

Legno
Vetro

Argento

105°

da 10 a 14 mm

20

Serie OLYMPIA

15

Cerniera Nascosta One Touch

-

4510932140263

200

69

360-U26-14T

160-042-390

Tipo Aperto

Acciaio

Nichel

Legno
Vetro

Argento

105°

da 5 a 9 mm

20

Serie OLYMPIA

15

Cerniera Nascosta One Touch

Adatto

4510932181747

200

69

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Disegni Unici (installazione, luogo, lavorazione)

Contenuto
Locus Chart
Contenuto 2D 3D
Locus Chart DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Scorri per vedere di più

Corpo

Nome articolo
360-D26-14T
360-26-14T
360-C26-14T
360-U26-14T
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
360-D26-14T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-026-841

360-26-14T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-026-837

360-C26-14T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-026-833

360-U26-14T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-042-390

Scorri per vedere di più

Nome articolo per il download del CAD combinato [Hinge & Mounting Plate]

Nome articolo
360-D26-14T+360-P4W-30T
360-D26-14T+360-P4W-32T
360-D26-14T+360-P6WT
360-26/C26-14T+360-P4W-30T
360-26/C26-14T+360-P4W-32T
360-26/C26-14T+360-P6WT
360-26/C26-14T+360-P4W-30+5
360-26/C26-14T+360-P4W-32+5
360-26/C26-14T+360-P6WT+5
360-26/C26-14T+360-P4W-30-DS
360-26/C26-14T+360-P4W-32-DS
360-26/C26-14T+360-P6W-30-32T
360-D26-14T+360-P4W-30T+5
360-D26-14T+360-P4W-32T+5
360-D26-14T+360-P6WT+5
360-D26-14T+360-P4W-30-DS
360-D26-14T+360-P4W-32-DS
360-D26-14T+360-P6W-30-32T
Nome articolo 2D 3D Altro
360-D26-14T+360-P4W-30T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF
360-D26-14T+360-P4W-32T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF
360-D26-14T+360-P6WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF
360-26/C26-14T+360-P4W-30T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF
360-26/C26-14T+360-P4W-32T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF
360-26/C26-14T+360-P6WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF
360-26/C26-14T+360-P4W-30+5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF
360-26/C26-14T+360-P4W-32+5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF
360-26/C26-14T+360-P6WT+5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF
360-26/C26-14T+360-P4W-30-DS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF
360-26/C26-14T+360-P4W-32-DS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF
360-26/C26-14T+360-P6W-30-32T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF
360-D26-14T+360-P4W-30T+5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF
360-D26-14T+360-P4W-32T+5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF
360-D26-14T+360-P6WT+5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF
360-D26-14T+360-P4W-30-DS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF
360-D26-14T+360-P4W-32-DS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF
360-D26-14T+360-P6W-30-32T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF
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
  • OLYMPIA 360 Concealed Hinge

  • OLYMPIA CONCEALED HINGE Attach/Detach

  • OLYMPIA CONCEALED HINGES 3D Adjustment

  • CONCEALED HINGES Product Options Built-in Damper, With & Without Catches, Sprung-open