MONOFLAT FADFAD-54
2 / 2 risultati totali
Filtro articoli
- Prodotto di sostituzione raccomandato
- CERNIERA MONOFLAT LIN-X LIN-X800
- Soft Close
micro living,micro flat,micro apartment,Tiny Spaces,Tiny Home
- Per telai in alluminio.
Si apre completamente per consentire un facile accesso. Si chiude a filo con l'ambiente circostante per un aspetto pulito.
Raggio di apertura inferiore rispetto alle porte a battente. Non è d'intralcio dopo l'apertura.
Dotata di ammortizzatore per la chiusura morbida, impedisce che sbatta.
Non c'è bisogno di fare alcuna lavorazione sul fondo del mobile.
L'altezza può essere regolata tagliando il connettore del braccio.
Può essere regolato verticalmente (-3 - +7 mm) e orizzontalmente (+/- 7 mm) dopo l'installazione.
Utilizza una molla a gas per rendere l'apertura e la chiusura regolari e con poca resistenza.
Tiene saldamente la porta in posizione completamente aperta e completamente chiusa.
Video
In Uso
Immagini
Tavola specifiche
Assortimento di parti
Venduto individualmente
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
H-42-C-5 | 100-010-567 |
![]() |
![]() |
PJ-60 | 120-040-456 |
![]() |
![]() |
ADR37-10-50 | 200-140-593 |
![]() |
![]() |
BS-36 | 210-030-639 |
![]() |
Scarico CAD
Assortimento di parti
Nome articolo |
---|
FAD-54L |
FAD-54 |
Venduto individualmente
Nome articolo |
---|
H-42-C-5 |
PJ-60 |
ADR37-10-50 |
BS-36 |
Catalogo
Manuali
Installation Manual (English) | 0214_7_fad54_fad54l_e.pdf |