MONOFLAT FADFAD-5
1 / 1 risultati totali
Filtro articoli
- MONOFLAT FAD
- Per Mobili di Piccole Dimensioni
- FAD-5
- Serie für bündige Türen

micro living,micro flat,micro apartment,Tiny Spaces,Tiny Home
- La porta non è d'intralcio quando viene aperta, con una piccola sporgenza rispetto alla porta a battente; adatta a piccoli armadi.
- Sistema a battente laterale per armadi di piccole dimensioni con installazione in sovrapposizione.
Raggio di apertura inferiore alle porte a battente. Non è d'intralcio dopo l'apertura.
Le porte si chiudono dolcemente e silenziosamente.
Regolazione a 3 vie dopo l'installazione: verticale (±3 mm), orizzontale (±2,5 mm), parallela (5°).
Ottima soluzione per mobili da cucina, bagno e lavanderia.
Vari tipi di installazione: può essere utilizzato su porte singole o doppie.
Video
Tavola specifiche
Assortimento di parti
Venduto individualmente
Scarico CAD
Catalogo
Manuali
Instruction Manual | 0463-3_fad5.pdf |