FAD-20
Filtro articoli

micro living,micro flat,micro apartment,Tiny Spaces,Tiny Home


micro living,micro flat,micro apartment,Tiny Spaces,Tiny Home

La porta non è d'intralcio quando si apre con una sporgenza minore di una porta a battente.
Sistema a battente laterale per armadi di medie dimensioni con installazione in sovrapposizione.
Raggio di apertura inferiore alle porte a battente. Non è d'intralcio dopo l'apertura.
Utilizza una molla a gas per rendere l'apertura e la chiusura fluida e con poca resistenza.
Mantiene la porta saldamente in posizione completamente aperta e completamente chiusa.
Vari tipi di installazione: può essere utilizzato su porte singole o doppie.

Video

Tavola specifiche

Assortimento di parti

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
FAD-20 250-180-908
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Tipo Porta Peso Porta kg Larghezza Porta Altezza Porta Spessore Min Porta Spessore Max Porta Apertura/Chiusura Graduale EAN

FAD-20

250-180-908

Tipo Braccio

20

da 500 a 550

da 1000 a 2420

0

35

Standard

4510932127080

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Disegni Unici (installazione, luogo, lavorazione)

Contenuto
Installation
Contenuto 2D 3D
Installation DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Scorri per vedere di più

Assortimento di parti

Nome articolo
FAD-20
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
FAD-20 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

250-180-908

Scorri per vedere di più

Catalogo

Manuali

Installation Manual (English) 0374_6_fad20_e.pdf

Prodotti collegati

Categoria

I tuoi articoli visualizzati di recente

×
  • MONOFLAT FAD (FOR MEDIUM SIZE CABINET) FAD-20