CERNIERA INVISIBILE CON REGOLAZIONE TRIDIMENSIONALEHES3D-160
2 / 2 risultati totali
- Prodotto di sostituzione raccomandato
- CERNIERA INVISIBILE CON REGOLAZIONE TRIDIMENSIONALE HES3D-E160
Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door
- CERNIERA INVISIBILE CON REGOLAZIONE TRIDIMENSIONALE
- HES3D-160
-
Serie HES





Parzialmente interrotto
- Passed 300,000 open/close private cycle test
Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door
- Il profilo sottile consente una mortasa poco profonda e facilita l'installazione.
La dima (venduta separatamente) facilita l'installazione.
La regolazione verticale, orizzontale e in profondità (a 3 vie) è possibile dopo l'installazione.
Funzione di tenuta temporanea: può essere appeso temporaneamente e restare in posizione senza essere fissato con delle viti. Questo rende l'installazione molto più facile.
Ha superato 300.000 cicli di apertura/chiusura in un test privato.
Peso massimo della porta: 45 kg/2 pz, 60 kg/3 pz
Spessore minimo della porta: 35mm
Larghezza massima della porta: 900 mm
Altezza massima della porta: 2400 mm (consigliato. Si possono usare porte più grandi se il peso rientra nelle specifiche) - Accessori
- ●Vite per legno a testa svasata 4,8x25 (8 pezzi/cerniera)
●Chiave esagonale da 4 - Venduto separatamente
- ●Modello di installazione HES3D-160-TMP
Video
Informazioni correlate
Tavola specifiche
Corpo
★Fuori produzione ☆Disponibilità limitata di scorte. Contatta il tuo venditore.
★Fuori Produzione ☆Le scorte sono limitate. Contatta il tuo fornitore.
Scarico CAD
Disegni Unici (installazione, luogo, lavorazione)
Contenuto |
---|
Locus Chart |
Corpo
Catalogo
Manuali
Installation Manual (English) | 1023_3_hes3d_160_e.pdf |
---|
Nota
●Può essere utilizzato con l'ammortizzatore/chiudiporta Sugatsune mostrato di seguito. Si prega di controllare e di attenersi alle specifiche del prodotto.
- AMMORTIZZATORE PER PORTA LAPCON LDD-S
- AMMORTIZZATORE PER PORTA LAPCON LDD-V
- AMMORTIZZATORE PER PORTA LAPCON LDC-N2
●L'utilizzo con altri chiudiporta potrebbe causare danni alle cerniere.
●Per l'utilizzo del chiudiporta Sugatsune, installare separatamente il fermaporta nella posizione di arresto.