LDD-S

AMMORTIZZATORE PORTALDD-S

8 / 8 risultati totali

Filtro articoli
  • AMMORTIZZATORE PORTA
  • Montaggio Superficiale
  • LDD-S
  • Serie LDD


  • Surface mount type
  • Passed 100,000 open/close private cycle test

invsible damper,hidden damper,invisible door hinge,invisible door,hidden damper

Montaggio superficiale che può essere adattato alle installazioni attuali delle porte.
Facile da allineare per il corretto posizionamento, velocizzando così l'installazione.
Profilo sottile (altezza del corpo di soli 16 mm) può gestire porte fino a 40 kg di peso.
Si chiude da solo e in modo delicato entro un raggio di chiusura di 15°. Si chiude delicatamente, evitando che sbatta.
Le porte risultano più leggere da aprire rispetto ai chiudiporta standard.
Ha superato con successo 100.000 cicli di apertura/chiusura in un test privato.
La posizione della contropiastra può essere regolata dopo l'installazione.
La forza dell'ammortizzatore può essere regolata dopo l'installazione.
Specifiche della porta consigliate:
- Larghezza: max 900 mm
- Peso: 15 - 40 kg
Ha superato con successo 100.000 cicli di apertura/chiusura in test privato.
Disponibile in 4 colori da abbinare alla vostra porta: Bianco (WT), Grigio Chiaro (LGR), Marrone Chiaro (LBR) o Marrone Scuro (DBR).
Cerniere consigliate: serie HES
Specifica
• Ha superato 100.000 cicli di apertura/chiusura in test privati.
Accessori
●Vite autofilettante a testa svasata 3.5×30

●Vite autofilettante a testa cilindrica 4×16

Video

In Uso

Informazioni correlate

Disegni / Illustrazioni

  • Mostra tutto

    [Counter Plate]
    LDD-S-R type shown.

  • Mostra tutto

    [Installation]

    *1 Top view above is for the upper frame mounting width above 25mm.When the distance from door to the back of the door stopper is 20mm–25mm, please use the screw hole A and C.

    *2 Refer to for 3-way adjustable concealed hinge HES3D. *Can not be used with HES3D-90.

  • Mostra tutto

    [Door Movement]
    Right-handed type shown. Left-handed type is symmetrical.

  • Mostra tutto

    [Door Hinge Side]

  • Mostra tutto

    [Easy to Install and Adjust]

  • [Counter Plate]
    LDD-S-R type shown.
  • [Installation]

    *1 Top view above is for the upper frame mounting width above 25mm.When the distance from door to the back of the door stopper is 20mm–25mm, please use the screw hole A and C.

    *2 Refer to for 3-way adjustable concealed hinge HES3D. *Can not be used with HES3D-90.
  • [Door Movement]
    Right-handed type shown. Left-handed type is symmetrical.
  • [Door Hinge Side]
  • [Easy to Install and Adjust]

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
LDD-S-L DBR 270-018-991
LDD-S-L LBR 270-018-989
LDD-S-L LGR 270-018-987
LDD-S-L WT 270-018-985
LDD-S-R DBR 270-018-990
LDD-S-R LBR 270-018-988
LDD-S-R LGR 270-018-986
LDD-S-R WT 270-018-984
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Colore del Coperchio Specifiche Larghezza Max Porta Peso Min Porta kg Peso Max Porta kg Tipo EAN Cartone

LDD-S-L DBR

270-018-991

Marrone Scuro

Mancino

900

15

40

Altri

4510932038003

20

LDD-S-L LBR

270-018-989

Marrone Chiaro

Mancino

900

15

40

Altri

4510932037983

20

LDD-S-L LGR

270-018-987

Grigio Chiaro

Mancino

900

15

40

Altri

4510932037969

20

LDD-S-L WT

270-018-985

Bianco

Mancino

900

15

40

Altri

4510932037945

20

LDD-S-R DBR

270-018-990

Marrone Scuro

Destro

900

15

40

Altri

4510932037990

20

LDD-S-R LBR

270-018-988

Marrone Chiaro

Destro

900

15

40

Altri

4510932037976

20

LDD-S-R LGR

270-018-986

Grigio Chiaro

Destro

900

15

40

Altri

4510932037952

20

LDD-S-R WT

270-018-984

Bianco

Destro

900

15

40

Altri

4510932037938

20

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
LDD-S-L DBR
LDD-S-L LBR
LDD-S-L LGR
LDD-S-L WT
LDD-S-R DBR
LDD-S-R LBR
LDD-S-R LGR
LDD-S-R WT
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
LDD-S-L DBR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-018-991

LDD-S-L LBR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-018-989

LDD-S-L LGR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-018-987

LDD-S-L WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-018-985

LDD-S-R DBR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-018-990

LDD-S-R LBR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-018-988

LDD-S-R LGR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-018-986

LDD-S-R WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-018-984

Scorri per vedere di più

Catalogo

Manuali
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
  • DOOR DAMPER LDD-S Troubleshooting

  • DOOR DAMPER LDD-S Surface Mount

  • LDD-S・LDD-V - Lapcon door damper

×
  • DOOR DAMPER LDD-S Troubleshooting

  • DOOR DAMPER LDD-S Surface Mount