AMMORTIZZATORE PORTALDD-V
2 / 2 risultati totali
invsible damper,hidden damper,invisible door hinge,invisible door,hidden damper
- AMMORTIZZATORE PORTA
- LDD-V
- Serie LDD


- Concealed type
- Passed 100,000 open/close private cycle test
invsible damper,hidden damper,invisible door hinge,invisible door,hidden damper
- Modello a scomparsa che si nasconde alla vista quando la porta è chiusa.
Si chiude da sola e dolcemente entro un raggio di chiusura di 10°. Si chiude delicatamente, evitando di sbattere.
Le porte risultano più leggere da aprire rispetto ai chiudiporta standard.
Velocità di chiusura regolabile dopo l'installazione.
La contropiastra ha una regolazione a 3 vie dopo l'installazione.
Vincitore del Good Design Award 2011
Specifiche raccomandate per le porte:
- Spessore: min 33 mm
- Larghezza: max 900 mm
- Peso: 15-40 kg
Per porte da 40 a 100 kg utilizzare LDD-V100. Disponibile anche il modello LDD-S a montaggio superficiale senza mortasa.
Ha superato con successo 100.000 cicli di apertura/chiusura in un test privato.
Cerniera consigliata: serie HES3D
Dima di regolazione LDD-V-JIG e modello LDD-V-TMP disponibili - Accessori
- ●Vite autofilettante a testa cilindrica 4×45
●Vite autofilettante a testa cilindrica 3.5×20
Video
In Uso
Immagini
Video
Informazioni correlate
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
[Body]
-
Mostra tutto
[Counter Plate]
*Refer to for the cut out dimensions, installation and safety cautions. -
Mostra tutto
[Cut Out Dimensions] Door Damper Body
Figure below is for LDD-V-R (right-handed). LDD-V-L (left-handed) is symmetrical. -
Mostra tutto
[Cut Out Dimensions] Counter Plate
The installation position of counter plate from door hinge side varies depending on the hinges used. -
Mostra tutto
*Please install the door damper body by aligning with the centre.
-
Mostra tutto
[Installation]
LDD-V-R (right-handed) shown. LDD-V-L (left-handed) is symmetrical.
The installation position of counter plate from door hinge side varies depending on the hinges used. -
Mostra tutto
Embed the door damper body into the upper edge of the door and the counter plate into the upper frame.
-
Mostra tutto
[Door Movement]
LDD-V-R (right-handed) shown.
LDD-V-L (left-handed) is symmetrical. -
Mostra tutto
[Door Hinge Side]
Tavola specifiche
Corpo
Scarico CAD
Catalogo
Manuali
Installation Manual (English) | 1019_3_ldd_v_e.pdf |