- HES3D-V135LGR
CERNIERA INVISIBILE CON REGOLAZIONE TRIDIMENSIONALEHES3D-V135LGR
1 / 1 risultati totali
Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door, cabinet, , HES3D-135, ShaperHub data available
- CERNIERA INVISIBILE CON REGOLAZIONE TRIDIMENSIONALE
- HES3D-V135LGR
-
Serie HES

- Passed 300K open/close private cycle test
Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door, cabinet, , HES3D-135, ShaperHub data available
- Piccola profondità del foro per un montaggio compatto.
La funzione di regolazione a 3 vie permette la regolazione verticale, orizzontale e in profondità dopo che la cerniera è stata installata.
Facile installazione: la cerniera può essere divisa nelle parti per la porta e il telaio e ha una funzione di tenuta temporanea della porta.
L'esclusiva struttura a sette collegamenti aiuta a impedire il cedimento della porta. - Accessori
- ●Vite autofilettante a testa cilindrica 5x15
- Venduto separatamente
- ●Modello di installazione HES3D-V135-TMP
Video
Informazioni correlate
Tavola specifiche
Corpo
Scarico CAD
Catalogo
Manuali
Nota
●Il nostro nuovo meccanismo originale del braccio di collegamento offre una posizione diversa rispetto agli altri prodotti della stessa serie. Confermare la posizione di apertura della porta a 90º nella figura di sinistra.
●Può essere utilizzato con l'ammortizzatore/chiudiporta Sugatsune mostrato di seguito.
Si prega di controllare e di attenersi alle specifiche del prodotto.
- AMMORTIZZATORE PER PORTA LAPCON LDD-S
- AMMORTIZZATORE PER PORTA LAPCON LDD-V
- AMMORTIZZATORE PER PORTA LAPCON LDC-N2
●L'utilizzo con altri chiudiporta potrebbe causare danni alle cerniere.
●Per l'utilizzo del chiudiporta Sugatsune, installare separatamente il fermaporta nella posizione di arresto.