CERNIERA A FRIZIONEHG-IT
6 / 6 risultati totali
- Passed 20,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- La cerniera ha l'arresto libero: mantiene la posizione in qualsiasi angolo desiderato
Ha superato con successo 20.000 cicli di apertura/chiusura in un test privato.
Coperchio opzionale disponibile per un aspetto pulito.
Disponibile anche il modello senza coppia (HG-ITSF, HG-ITMF).
Quando si usano diverse cerniere, la coppia può essere regolata utilizzando una combinazione di modelli con coppia e senza coppia. - Specifica
- — Temperatura di esercizio: -10 °C~50 °C
- Applicazione
- — LCD, telecamere di monitoraggio, ecc.
- Venduto separatamente
- ●Coperchio
Video
Informazioni correlate
Tavola specifiche
Corpo [[Cerniera]]
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
HG-ITS25 | 170-090-106 |
![]() |
![]() |
HG-ITS35 | 170-090-115 |
![]() |
![]() |
HG-ITM50 | 170-090-114 |
![]() |
![]() |
HG-ITM70 | 170-090-113 |
![]() |
![]() |
HG-ITSF | 170-090-999 |
![]() |
![]() |
HG-ITMF | 170-090-998 |
![]() |
Venduto separatamente [[Cover] Sold Separately]
Scarico CAD
Corpo [[Cerniera]]
Nome articolo |
---|
HG-ITS25 |
HG-ITS35 |
HG-ITM50 |
HG-ITM70 |
HG-ITSF |
HG-ITMF |
Nome articolo | 2D | 3D | Altro | RoHA | Codice articolo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG-ITS25 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-106 |
HG-ITS35 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-115 |
HG-ITM50 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-114 |
HG-ITM70 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-113 |
HG-ITSF | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-999 |
HG-ITMF | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-998 |
Venduto separatamente [[Cover] Sold Separately]
Catalogo
Nota
●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".
●Durante l'installazione, assicurarsi che entrambi i perni delle cerniere siano livellati e allineati.