CERNIERA A COPPIA REGOLABILEHG-ITJ4080
1 / 1 risultati totali
Filtro articoli
- Passed 20,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- Fermo libero: può mantenere la posizione in qualsiasi angolo.
Coppia regolabile: da 4 a 8 N⋅m.
Elevata forza di coppia in un corpo compatto per l'uso efficace dello spazio.
Coppia minima impostata a 4 N⋅m per impedire che la porta cada accidentalmente o sbatta.
Ha superato 20.000 cicli di apertura/chiusura in un test privato. - Specifica
- — Temperatura di esercizio: 0 °C~40 °C
Video
Informazioni correlate
Tavola specifiche
Corpo
Scarico CAD
Catalogo
Nota
●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".
●Durante l'installazione, assicurarsi che entrambi i perni delle cerniere siano livellati e allineati.
●Per la regolazione della coppia, utilizzare una chiave (misura nominale 13).
●Non rimuovere con forza il dado di regolazione della coppia.