CERNIERA A FRIZIONEHG-ITHP
3 / 3 risultati totali
Filtro articoli
- Heat resistant
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- Adatta per l'uso in ambienti che generano calore.
- Specifica
- — Temperatura di esercizio: 0 °C~100 °C
Per applicazioni al di fuori dell'intervallo di temperatura di esercizio sopra indicato, contattare i rappresentanti locali. - Applicazione
- — Essiccatori, apparecchiature di illuminazione, camere termiche
Informazioni correlate
Tavola specifiche
Corpo
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
HG-ITHP07 | 170-037-312 | ||
HG-ITHP15 | 170-037-313 | ||
HG-ITHP30 | 170-037-314 |
Scarico CAD
Catalogo
Nota
●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".
●Durante l'installazione, assicurarsi che entrambi i perni delle cerniere siano livellati e allineati.
●La coppia può diminuire durante e dopo il riscaldamento. Per poi ripristinarsi quando la temperatura torna normale.
Prodotti collegati
Categoria
I tuoi articoli visualizzati di recente
Non hai prodotti visualizzati di recente.
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.
Loading