HG-PTH30

CERNIERA A FRIZIONE CON PERNOHG-PTH30

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • CERNIERA A FRIZIONE CON PERNO
  • HG-PTH30

  • Free Stop

friction hinge, Positioning hinges, position controle

Non sono necessari utensili per attaccare e staccare le porte, cosa che permette una semplice manutenzione.
Il fermo di sicurezza impedisce la caduta di porte e finestre.
Accessori
●Vite autofilettante a testa cilindrica 4x20 (per la cerniera girevole)

●Vite autofilettante a testa svasata 4x20 (per le piastre di montaggio e la cerniera a frizione)

Video

In Uso

Informazioni correlate

Disegni / Illustrazioni

  • [Installation]
  • [Detailed Drawings]
  • [Component Parts]
  • [Holds in any position]
  • [Easy Installation]
  • [Prevents Doors From Falling Off]
    The retainer prevents doors from falling off. It only needs to be inserted into the bottom plate.
  • [Adjustable Side Spaces]
    Can be adjusted horizontally after installation.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
HG-PTH30 170-043-673
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Coppia N.m/2 pz Coppia Kgf.cm/2 pz Viti Incluse Materiale Principale Tipo Cerniera Posizione di Montaggio Soprafinestra Larghezza Min Porta mm Larghezza Max Porta mm Altezza Min Porta mm Altezza Porta Max mm Spessore Min Porta mm Spessore Max Porta mm Peso Max Porta kg EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

HG-PTH30

170-043-673

3.0(±20%)

30.6(±20%)

Incluse

Acciaio Inox

Modello Speciale

Orizzontale

Adatto

350

500

700

1200

28

35

10

4510932188456

15

120

95

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
HG-PTH30
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
HG-PTH30 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-043-673

Scorri per vedere di più

Catalogo

Manuali

Installation Manual (English) 1245_3_hg_pth30_e.pdf

Nota

●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".

●Durante l'installazione, assicurarsi che entrambi gli alberi della cerniera siano livellati e allineati.

●La forza di azionamento varia a seconda dell'ambiente di utilizzo, comprese la temperatura di aria e vento.

●Non utilizzare con porte e finestre sottoposte a forte pressione del vento.
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
  • LAMP PIVOT TORQUE HINGE HG-PTH30