CERNIERA A FRIZIONE STACCABILEHG-RNM30
2 / 2 risultati totali
- Passed 20,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- Cerniera raccomandata per l'uso sui lati delle finestre, per consentire la ventilazione.
Fermo libero: può mantenere la posizione in qualsiasi angolo.
Ha superato con successo 20.000 cicli di rotazione in un test privato.
Può essere facilmente rimosso senza bisogno di utensili per eseguire la manutenzione.
Il braccio di sicurezza può bloccare l'albero della cerniera in posizione, impedendo la rimozione involontaria. - Accessori
- Solo per HG-RNM30-SET
●Vite autofilettante a testa bombata 4x20 (lato riscontro)
●Vite autofilettante a testa svasata 4x20 (lato cerniera) - Vite consigliata
- ●Vite a testa bombata M4 (lato attacco)
●Vite a testa svasata M4 (lato cerniera)
Video
Informazioni correlate
Tavola specifiche
Corpo
Scarico CAD
Catalogo
Manuali
Installation Manual (English) | 0880_4_hr_rnm30_e.pdf |
---|
Nota
●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".
●Venduto in set (cerniera e apriporta 2 pezzi ciascuno).
●Durante l'installazione, assicurarsi che entrambi i perni delle cerniere siano livellati e allineati.
●La forza di azionamento della finestra varia a seconda dell'ambiente di utilizzo (temperatura dell'aria, vento).
●Non utilizzare con finestre sottoposte a forte pressione del vento.
●Utilizzare il mohair separatamente se è necessaria la tenuta all'aria.