CERNIERA A FRIZIONEHG-TP
3 / 3 risultati totali
Filtro articoli
- Greaseless
- Passed 20,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, position controle
- Per l'attrito si usa una combinazione di plastica e metallo per
evitare di produrre la polvere metallica causata dal contatto del metallo su metallo. - Specifica
- — Temperatura di esercizio: -10 °C~40 °C
- Applicazione
- — Apparecchiature stereo, apparecchiature FA e varie apparecchiature automatiche
Cartella
Immagini
Informazioni correlate
Tavola specifiche
Corpo
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
HG-TP20 | 170-043-653 | ||
HG-TP30 | 170-043-654 | ||
HG-TP45 | 170-043-655 |
Scarico CAD
Catalogo
Nota
●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".
●Durante l'installazione, assicurarsi che entrambi i perni delle cerniere siano livellati e allineati.
●Installare un coperchio sulla staffa A.
Prodotti collegati