CERNIERA A SCOMPARSA ROBUSTA CON ANGOLO AMPIOJ160
2 / 2 risultati totali
Filtro articoli
- CERNIERA A SCOMPARSA ROBUSTA CON ANGOLO AMPIO
- Apertura 160° / Ammortizzatore Incorporato
- J160
- Serie J95

- Passed 40,000 open/close private cycle test
- Soft Close
- L'ammortizzatore incorporato permette alle porte di chiudersi lentamente, per un movimento di qualità della porta.
Viene fornito con una piastra di montaggio e le coperture per le viti. - Specifica
- • La regolazione a 3 vie della posizione della porta è disponibile come segue:
• Profondità: +1.5 mm / -2.5 mm
• Verticale : +3 mm
• Sovrapposizione (orizzontale): +0 mm / -4 mm - Accessori
- ●Vite autofilettante svasata con intaglio a croce in rilievo 5×18
Video
In Uso
Immagini
Tavola specifiche
Corpo
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
J160-D22-25T NI | 160-044-973 |
![]() |
![]() |
J160-D22-25T BN | 160-044-974 |
![]() |
Scarico CAD
Disegni Unici (installazione, luogo, lavorazione)
Contenuto |
---|
Locus Chart |
Corpo
Catalogo
Manuali
Installation Manual | 1320_1_j160.pdf |
---|
Nota
●Viene fornito un perno rosso che mantiene l'angolo della cerniera. Non staccarlo prima di aver installato la cerniera
●Non aprire o chiudere la cerniera quando il perno di tenuta è attaccato.