- MC-158, MC-159
SCROCCO MAGNETICOMC-158, MC-159
3 / 3 risultati totali
Filtro articoli
- Ultra Thin
- Il magnete ultra sottile da 2,6 mm funziona bene anche in spazi ristretti
Articolo simile con grande forza magnetica: MC-159-8
Articolo simile in acciaio inox: MC-159-SUS - Vite consigliata
- ●Vite a testa svasata M3 o vite per legno a testa svasata 3.1
Cartella
Immagini
Disegni / Illustrazioni
Tavola specifiche
Corpo [[Fermo Magnetico]]
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
MC-158 | 140-050-014 | ||
MC-159 | 140-058-061 | ||
MC-159-BL | 140-038-023 |
Scarico CAD
Catalogo
Nota
●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".
●Temperatura max.: 80 ºC
●La contropiastra deve essere a contatto con il corpo. Il contatto diretto con il magnete potrebbe romperlo.
●Solo l'MC-158 è contrassegnato dalla lettera "S" per distinguerlo dall'MC-159 (vedi disegno sotto)
Prodotti collegati