SCROCCO MAGNETICOMC-159-SUS
1 / 1 risultati totali
Filtro articoli
- Ultra Thin
- Rust Prevention
- Il magnete ultra sottile da 2,8 mm funziona bene anche in spazi ristretti
Coperto da un rivestimento in resina acrilica per un'elevata resistenza alla corrosione.
Forza magnetica molto grande
Articoli simili con diverse forze magnetiche: MC-158, MC-159, MC-159-8 - Vite consigliata
- ●Vite a testa svasata M3 o vite per legno a testa svasata 3.1
In Uso
Immagini
Disegni / Illustrazioni
Tavola specifiche
Corpo
Venduto separatamente [[Counter Plate (Sold Separately)]]
Scarico CAD
Catalogo
Nota
●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".
●Temperatura max.: 80 ºC
●La contropiastra deve essere a contatto con il corpo. Il contatto diretto con il magnete potrebbe romperlo.