SCROCCO MAGNETICOMC-159-8
1 / 1 risultati totali
Filtro articoli
- Strong Force
- Ultra Thin
- Il magnete ultra sottile da 3 mm funziona bene anche in spazi ristretti
Forza magnetica estremamente forte
Articoli simili con diverse forze magnetiche: MC-158, MC-159, MC-159-SUS - Vite consigliata
- ●Vite a testa svasata M3 o vite per legno a testa svasata 3.1
Disegni / Illustrazioni
Tavola specifiche
Corpo
Venduto separatamente [[Counter Plate (Sold Separately)]]
Scarico CAD
Corpo
Nome articolo |
---|
MC-159-8 |
Venduto separatamente [[Counter Plate (Sold Separately)]]
Catalogo
Nota
●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".
●Temperatura max.: 80 ºC
●La contropiastra deve essere a contatto con il corpo. Il contatto diretto con il magnete potrebbe romperlo.