- ST150-6314-05
CERNIERA A MOLLAST150-6314-05
1 / 1 risultati totali
Filtro articoli
- Passed 500,000 open/close private cycle test
- Ha superato con successo 500.000 cicli di apertura/chiusura in un test privato.
Dotata di molla per chiudersi automaticamente.
La forza della molla è regolabile.
Tutte le parti sono in acciaio inox (SUS304) per un'elevata resistenza alla corrosione.
Facile installazione superficiale, non richiede mortase.
Disegni / Illustrazioni
Tavola specifiche
Corpo
Scarico CAD
Catalogo
Nota
●In caso di rumori, applicare del lubrificante (grasso) alla rondella e alla molla di torsione.