360HC-9H16-NI

COPERTURA CORPO360HC-9H16-NI

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
  • COPERTURA CORPO
  • Per Sovrapposizione 9 e 16 mm
  • 360HC-9H16-NI
  • Serie OLYMPIA
— Nasconde le viti per un look elegante.
Altro
[Cerniera Disponibile]
— 360 (modello sovrapposto da 9 mm)
— H360 (modello sovrapposto da 16 mm)

Disegni / Illustrazioni

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
360HC-9H16-NI 160-046-884
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Finitura EAN Contenitore Peso (grammi)

360HC-9H16-NI

160-046-884

Acciaio

Nichelatura

4510932190923

400

2.2

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
360HC-9H16-NI
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
360HC-9H16-NI DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-046-884

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

— Non può essere utilizzato in installazioni con sovrapposizione da 14 mm.
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
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie e privacy

I cookie ci aiutano a migliorare la tua esperienza sul sito web. Utilizzando il nostro sito web, accetti il nostro utilizzo dei cookie.

Per saperne di più