ML-ZN80

CHIUSURA TATTILE MAGNETICA METALLICAML-ZN80

3 / 3 risultati totali

Filtro articoli

flush mounting, hidden door, invisible door, cabinet, closet, BIM data available (Revit format)

  • CHIUSURA TATTILE MAGNETICA METALLICA
  • ML-ZN80

  • Passed 100,000 open/close private cycle test

flush mounting, hidden door, invisible door, cabinet, closet, BIM data available (Revit format)

Il corpo è in metallo per una lunga durata.
Progettato per l'uso su grandi porte grazie alla sua grande forza di spinta.
La parte in plastica è ignifuga e conforme allo standard UL94V-0.
La parte magnetica ha un margine di 1,5° su ogni lato per catturare correttamente la piastra di riscontro. Questo aiuta a sistemare il magnete anche se c'è un leggero disallineamento.
Le viti per la piastra di montaggio sono progettate per essere nascoste alla vista.
Per le porte sovrapposte, assicurarsi che ci sia uno spazio adeguato tra la porta e il pannello laterale, come mostrato nei disegni qui sotto.
Applicazione
Cabine armadio, porte a scomparsa.
Accessori
Vite autofilettante con intaglio a croce M4 × 16
Vite autofilettante con intaglio a croce M3 × 16

Video

In Uso

Immagini

Disegni / Illustrazioni

  • Mostra tutto

  • [Installation]
    —Inset Doors
  • —Overlay Doors

    Please make sure there is the “C clearance” on the side board.

    It makes the installation easier to align the edge of the body to the edge of the side board.

Lo shop online è disponibile solamente in Germania, Austria, Belgio, Olanda, Lussemburgo e Francia.
Se state ordinando verso questi paesi, cliccate sul pulsante qui sotto.

Per acquisti da altri paesi, è possibile richiedere una quotazione cliccando il pulsante qui in basso.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
ML-ZN80-BL 140-043-880
ML-ZN80WT 140-043-881
ML-ZN80BR 140-056-849
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Colour Magnetic Force N Magnetic Force kgf H L W Stroke Body Material Type Installation Type Push Force N Push Force kgf Colore Forza Magnetica N Forza Magnetica kgf Corsa Materiale Corpo Tipo Tipo di Montaggio Forza di Spinta N Forza di Spinta kgf Altezza Porta Max (mm) Larghezza Max Porta (mm) Peso Max Porta (kg) EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

ML-ZN80-BL

140-043-880

-

-

-

55

39

26

-

-

-

-

-

-

Nero

29.4

3

25

Lega di Zinco (ZDC)

Chiusura a Scatto Magnetica

Montaggio Superficiale

49

5

2440

915

125

4510932178327

10

100

160

ML-ZN80WT

140-043-881

-

-

-

55

39

26

-

-

-

-

-

-

Bianco

29.4

3

25

Lega di Zinco (ZDC)

Chiusura a Scatto Magnetica

Montaggio Superficiale

49

5

-

-

-

4510932178334

10

100

160

ML-ZN80BR

140-056-849

Brown

29.4

3

55

39

26

25

Zinc Alloy (ZDC)

Magnet Push

Surface Mount

49

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932230438

10

100

160

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
ML-ZN80-BL
ML-ZN80WT
ML-ZN80BR
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
ML-ZN80-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP Revit 3DPDF

140-043-880

ML-ZN80WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP Revit 3DPDF

140-043-881

ML-ZN80BR DXF DWG SAT IGES X_T STEP Revit 3DPDF

140-056-849

Catalogo

Nota

La forza magnetica può variare. Si prega di verificare coi prodotti reali prima dell'uso.
Installare il corpo all'altezza in cui le persone devono spingere.
Si prega di utilizzare cerniere prive di funzioni di fermo.

Prodotti collegati

Categoria

I tuoi articoli visualizzati di recente

Non hai prodotti visualizzati di recente.

×
  • METAL MAGNETIC TOUCH LATCH ML-ZN80