ML-120

CHIUSURA TATTILE MAGNETICAML-120

5 / 5 risultati totali

Filtro articoli
  • CHIUSURA TATTILE MAGNETICA
  • ML-120

Grande corsa. Può essere utilizzato anche per porte pesanti o porte di grandi dimensioni (testato con porte W600?~H1800?~t30).
Premere leggermente per aprire la porta.
Quando si chiude, il magnete cattura la porta spingendo leggermente.
La contropiastra è mobile.
Per porte sovrapposte, lasciare uno spazio tra bordo laterale e porta, come mostrato di seguito.
Accessori
●Contropiastra

●Vite autofilettante a testa cilindrica 4×16

Disegni / Illustrazioni

  • Mostra tutto

  • Mostra tutto

    [Inset door]

    To ensure a push-in allowance of 3.5mm or above in the latch part as shown,

    please leave a clearance C between door and side board.

    (Sponge rubber, PVC packing may be used in the gap for good appearance and dust removal).

  • Mostra tutto

    [Overlay door]

    * without including thickness of mounting plate.

  • [Inset door]

    To ensure a push-in allowance of 3.5mm or above in the latch part as shown,

    please leave a clearance C between door and side board.

    (Sponge rubber, PVC packing may be used in the gap for good appearance and dust removal).
  • [Overlay door]

    * without including thickness of mounting plate.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
ML-120BR 140-050-338
ML-120W 140-050-337
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Vecchio nome articolo Colore Forza Magnetica kgf Forza Magnetica N H L W Corsa Materiale Corpo Tipo Tipo di Montaggio EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

ML-120BR

140-050-338

-

Marrone

2.4

23.5

70

46

17

40

ABS

Chiusura a Scatto Magnetica

Montaggio Superficiale

4510932004619

20

240

53

ML-120W

140-050-337

ML-120W

Bianco

2.4

23.5

70

46

17

40

ABS

Chiusura a Scatto Magnetica

Montaggio Superficiale

4510932004602

20

240

53

Scorri per vedere di più


Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
ML-120-DP4-BR 140-055-359
ML-120-DP4-WT 140-055-358
ML-120-DP4-BL 140-055-360
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Material Type Colour EAN Peso (grammi)

ML-120-DP4-BR

140-055-359

Polyacetal (POM)

Other

Brown

4510932230285

8.87

ML-120-DP4-WT

140-055-358

Polyacetal (POM)

Other

White

4510932230278

8.87

ML-120-DP4-BL

140-055-360

Polyacetal (POM)

Other

Black

4510932230292

8.87

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
ML-120BR
ML-120W
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
ML-120BR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-338

ML-120W DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-337

Scorri per vedere di più

Corpo

Nome articolo
ML-120-DP4-BR
ML-120-DP4-WT
ML-120-DP4-BL
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
ML-120-DP4-BR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-055-359

ML-120-DP4-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-055-358

ML-120-DP4-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-055-360

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".

●Si prega di utilizzare cerniere prive di fermo. (In caso contrario, le cerniere con fermo potrebbero causare malfunzionamenti).

●Non utilizzare come fermaporta. Una forza eccessiva può causare danni.

●Fare attenzione a non schiacciarsi le dita quando si utilizza una porta piccola.