CHIUSURA TATTILE MAGNETICAML-80
3 / 3 risultati totali
Filtro articoli
- Premere leggermente per aprire la porta.
Quando si chiude, il magnete cattura la porta spingendo leggermente.
Per porte sovrapposte, lasciare uno spazio di 3,5 mm tra la porta e il telaio del mobile. - Accessori
- ●Contropiastra
●Vite per legno a testa tonda 3.1×13 (4 pz)
●Vite per legno a testa svasata 2.7×13 (1 pz)
In Uso
Immagini
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
-
Mostra tutto
[Overlay door]
To ensure a push-in allowance of 3.5mm or above in the latch part, please leave a clearance C at the side board.
Tavola specifiche
Corpo
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
ML-80BR | 140-050-270 |
![]() |
![]() |
ML-80W | 140-050-271 |
![]() |
![]() |
ML-80BL | 140-050-013 |
![]() |
Scarico CAD
Catalogo
Nota
—Assicurarsi di leggere le Precauzioni.
—Per le porte di grandi dimensioni, utilizzare il modello ML120 o ML-ZN80.
—Si prega di utilizzare cerniere senza fermo.