KA-T100S50-PMT

STAFFA ROTANTEKA-T100S50-PMT

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • STAFFA ROTANTE
  • Free Stop
  • KA-T100S50-PMT

  • Free Stop
— Consente di ruotare e mantenere in posizione i monitor.
— Sostituisci la piastra di montaggio originale con questa staffa.
— Si installa e si rimuove con un solo tocco.
Specifica
— Conforme allo standard VESA. (Intervallo di fori: 75 x 75 mm / 100 x 100 mm)
— Dimensioni del monitor disponibili: 12 - 23 pollici (Peso: Max. 8 kg)
Prodotto applicabile
— Staffa per Monitor KA-T100S50
— Braccio per Monitor KA-T100S50-W/P

Video

Informazioni correlate

Disegni / Illustrazioni

  • [Free-stop Rotation]

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
KA-T100S50-PMT-BL 210-048-357
KA-T100S50-PMT-WT 210-048-358
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA EAN Peso (grammi)

KA-T100S50-PMT-BL

210-048-357

4510932215817

641

KA-T100S50-PMT-WT

210-048-358

4510932215824

641

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
KA-T100S50-PMT-BL
KA-T100S50-PMT-WT
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
KA-T100S50-PMT-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-048-357

KA-T100S50-PMT-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-048-358

Scorri per vedere di più

Catalogo

Manuali
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
  • ROTATION BRACKET KA-T100S50-PMT For the KA-T100S50 monitor arm