CERNIERA A SCOMPARSAH160
2 / 2 risultati totali
Filtro articoli
- CERNIERA A SCOMPARSA
- Apertura 160° / Sovrapposizione 23 mm / Per Porte Spesse
- H160
- Serie 100
- Per porte spesse
16° di apertura - Venduto separatamente
- ●Piastra di montaggio serie 100
- Vite consigliata
- ●Vite M4 a testa svasata rialzata
Video
Tavola specifiche
Corpo
Per l'installazione è necessaria una piastra di montaggio (venduta separatamente). Si prega di ordinarla separatamente.
Scarico CAD
Disegni Unici (installazione, luogo, lavorazione)
Contenuto |
---|
Locus Chart |
Corpo
Catalogo
Prodotti collegati
Categoria
I tuoi articoli visualizzati di recente
Non hai prodotti visualizzati di recente.
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.
×
Loading