CERNIERA A SCOMPARSAH160
2 / 2 risultati totali
Filtro articoli
- CERNIERA A SCOMPARSA
- Apertura 160° / Incassata / Per Porte Spesse
- H160
- Serie 100
- Per porte spesse
16° di apertura - Venduto separatamente
- ●Piastra di montaggio serie 100
- Vite consigliata
- ●Vite M4 a testa svasata rialzata
Video
Tavola specifiche
Corpo
Per l'installazione è necessaria una piastra di montaggio (venduta separatamente). Si prega di ordinarla separatamente.
Scarico CAD
Disegni Unici (installazione, luogo, lavorazione)
Contenuto |
---|
Locus Chart |