CERNIERA A FRIZIONEHG-ITHP
3 / 3 risultati totali
Filtro articoli
- Heat resistant
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- Adatta per l'uso in ambienti che generano calore.
- Specifica
- — Temperatura di esercizio: 0 °C~100 °C
Per applicazioni al di fuori dell'intervallo di temperatura di esercizio sopra indicato, contattare i rappresentanti locali. - Applicazione
- — Essiccatori, apparecchiature di illuminazione, camere termiche
Informazioni correlate
Tavola specifiche
Corpo
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
HG-ITHP07 | 170-037-312 |
![]() |
![]() |
HG-ITHP15 | 170-037-313 |
![]() |
![]() |
HG-ITHP30 | 170-037-314 |
![]() |
Scarico CAD
Catalogo
Nota
●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".
●Durante l'installazione, assicurarsi che entrambi i perni delle cerniere siano livellati e allineati.
●La coppia può diminuire durante e dopo il riscaldamento. Per poi ripristinarsi quando la temperatura torna normale.