- COMPONENTI INDUSTRIALI
- CERNIERE
- CERNIERE A FRIZIONE
- HG-ITJ4080
CERNIERA A COPPIA REGOLABILEHG-ITJ4080
1 / 1 risultati totali
Filtro articoli
- Passed 20,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- Coppia regolabile da 4 a 8 N·m.
Per evitare la caduta accidentale della porta o del coperchio, la coppia minima è fissata a 4 N·m.
Modello con coppia elevata e salvaspazio. - Specifica
- — Temperatura di esercizio: 0 °C~40 °C
Video
Informazioni correlate
Tavola specifiche
Corpo
Scarico CAD
Catalogo
Nota
●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".
●Durante l'installazione, assicurarsi che entrambi i perni delle cerniere siano livellati e allineati.
●Per la regolazione della coppia, utilizzare una chiave (misura nominale 13).
●Non rimuovere con forza il dado di regolazione della coppia.
Prodotti collegati
Categoria
- COMPONENTI INDUSTRIALI
- CERNIERE
- CERNIERE A FRIZIONE
- HG-ITJ4080
I tuoi articoli visualizzati di recente
Non hai prodotti visualizzati di recente.
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.
×