CERNIERA AMMORTIZZATAHG-JHM16
4 / 4 risultati totali
Filtro articoli
- Cerniera con ammortizzatori incorporati UDH.
Movimento fluido nella direzione di apertura.
Tipo di montaggio a mortasa.
Facile da tagliare con una fresatrice.
La copertura nasconde le viti di montaggio per un aspetto ordinato. - Accessori
- —Vite autofilettante a testa svasata 4×20 (per porte in legno)
Informazioni correlate
Tavola specifiche
Corpo
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
HG-JHM16-34BL | 170-092-221 |
![]() |
![]() |
HG-JHM16-34WT | 170-092-222 |
![]() |
![]() |
HG-JHM16-50BL | 170-092-223 |
![]() |
![]() |
HG-JHM16-50WT | 170-092-224 |
![]() |
Scarico CAD
Corpo
Nome articolo |
---|
HG-JHM16-34BL |
HG-JHM16-34WT |
HG-JHM16-50BL |
HG-JHM16-50WT |
Catalogo
Manuali
Installation Manual (English) | 1027_3_hg_jhm16_e.pdf |
---|
Nota
— Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".
—Venduto a coppie.
—Durante l'installazione, assicurarsi che entrambi i perni della cerniera siano livellati e allineati.
—Il meccanismo di ammortizzazione funziona quando si apre il coperchio di circa 60° o più.